The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Centralini di distribuzione
    • PABLO IP40 INCASSO
    • B04101
    Centralino di distribuzione da incasso per apparecchiature elettriche con portella semitrasparente fumè, completo di scatola per muratura standard, 8 moduli, colore bianco RAL 9016. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Potenza dissipabile 25 W. Dimensioni 261x225x28 mm, profondità scatola 74 mm, con 8 moduli per guida DIN.
    EAN
    80158920410167
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    14 Pezzi
    • PABLO IP40 INCASSO

    Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W B04101

    Prezzo
    35,58 €
    / pezzo *
    35,58 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W

    B04101

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
    • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
    • Coprimoduli 1 accessori disponibili
    • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Kit affian­camento
    • Sistemi di chiusura
    • Coprimoduli
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • B05171

      Kit affiancamento I-KIT per centralini Pablo Style / IP40 INC

      2,38 €  / pezzo*
    • B05189

      Serratura portella SR40 INC per centralini Pablo IP40 INC

      31,61 €  / pezzo*
    • B05186

      Coprimodulo 4, 5 moduli bianco RAL9016 per centralini Pablo Style / IP40 INC

      1,10 €  / pezzo*
    • B02827

      Supporti per guida DIN grigio da 1 modulo per frutti Pepita

      2,24 €  / pezzo*
    • B02828

      Supporti per guida DIN grigio da 2 moduli per frutti Pepita

      2,84 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Corrente
    • Corrente nominale
      125 A
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      1
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      8
    Serie
    • Altezza
      225 mm
    • Larghezza
      261 mm
    • Profon­dità
      102 mm
    • Larghezza di montaggio
      261 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      74 mm
    • Numero di unità in larghezza
      8
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      9016
    • Colore
      Bianco
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK09
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      960 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration B04101
    PDF
    RoHS report B04101
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04101 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04101

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04101 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04101

      Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72 | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      1,24 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso | Hager Italia

      Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso

      Disegni quotati dei centralini elettrici Pablo IP40 incasso per una progettazione efficiente e sicura.

      PDF
      968,25 kB
      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      154,79 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Immagine Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12 | Hager Italia

      Oggetti BIM Revit it-IT 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,42 MB
      Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,41 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      306,88 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      273,47 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC

      Certificato di prodotto International 2015-12-01

      PDF
      351,22 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      TXT
      63 Byte
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

      PDF
      147,55 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05163 - Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      B05163
      Rialzo guida DIN 2 moduli grigrio per linee Pablo e Pedro
      Prezzo
      1,25 €
      / pezzo *
      1,25 €
      / pezzo *
    • 2
      B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
      B04100
      Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
      Prezzo
      19,94 €
      / pezzo *
      19,94 €
      / pezzo *
    • 3
      B04102 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 12 W
      B04102
      Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 12 W
      Prezzo
      45,53 €
      / pezzo *
      45,53 €
      / pezzo *
    • 4
      B04103 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W
      B04103
      Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W
      Prezzo
      83,86 €
      / pezzo *
      83,86 €
      / pezzo *
    • 5
      B04104 - Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 24 W
      B04104
      Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 24 W
      Prezzo
      92,80 €
      / pezzo *
      92,80 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti