COV 2700 AN COPERCHIO ALLUMINIO 80MM • B03173 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
            • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
            • UNA
            • B03173
            B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
            B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
            B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
            B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN

            Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN

            B03173

            B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
            B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
            B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
            B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
            • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

            Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN B03173

            Coperchio di ricambio per corpo colonna in alluminio porta cavi e porta apparecchi, specifico per la linee UNA e BIS. Verniciato color AN alluminio anodizzato RAL 9006 lucido, ha una lunghezza di 2700 mm. Si installa a scatto sul corpo della colonna, garantendo un montaggio rapido e sicuro. La rimozione avviene tramite l’uso di un attrezzo, assicurando un fissaggio stabile e affidabile.
            EAN
            8015892610772
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            231,65 €
            / pezzo *
            231,65 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Larghezza coper­chio
              80 mm
            • Lunghezza
              2700 mm
            Materiali
            • Materiale
              Alluminio
            • Trat­tamento
              Verniciato
            • Colore
              Alluminio
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - 90 °C
            • Rela­tivo alla serie
              Colonna a pavimento BIS Iboco, Colonna a soffitto BIS Iboco, Colonna a soffitto UNA Iboco

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B03173 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B03173 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B03173 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B03173

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              154,68 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA

              Scheda tecnica di prodotto International 2011-12-14

              PDF
              329,36 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una

              Certificato di prodotto International 2015-06-22

              PDF
              501,58 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc22-1062 | Hager Italia

              dc22-1062

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              150,42 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B03041 - Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 660 AO
              B03041
              BIS 660 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
              Prezzo
              464,94 €
              / pezzo *
              464,94 €
              / pezzo *
            • 2
              B03042 - Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 1500 AO
              B03042
              BIS 1500 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
              Prezzo
              1.333,36 €
              / pezzo *
              1.333,36 €
              / pezzo *
            • 3
              B03043 - Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 2700 AO
              B03043
              BIS 2700 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
              Prezzo
              1.455,27 €
              / pezzo *
              1.455,27 €
              / pezzo *
            • 4
              B03073 - Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato BIS 660 AN
              B03073
              BIS 660 AN Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO
              Prezzo
              464,94 €
              / pezzo *
              464,94 €
              / pezzo *
            • 5
              B03074 - Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio nero ardesia BIS 660 NR
              B03074
              BIS 660 NR Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA
              Prezzo
              464,94 €
              / pezzo *
              464,94 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti