The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B02760

Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI B02760

Contenitore modulare autoportante da 6 moduli per serie civile Pepita Active. A sviluppo verticale, 3 posti da 2 moduli, offre un grado di protezione IP40, ealizzato in materiale plastico autoestinguente in classe di isolamento II. Garantisce una resistenza agli urti IK07. Idoneo per installazioni sia indoor che outdoor. Grigio RAL 7035.
EAN
8015892602227
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI

B02760

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Presa 7 accessori disponibili
  • Inserto per telecomunicazioni 6 accessori disponibili
  • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale 1 accessori disponibili
  • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti 2 accessori disponibili
  • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili
  • Inter­rut­tore magnetoter­mico 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Presa
  • Inserto per telecomunicazioni
  • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale
  • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti
  • Tappi doppio isolamento e staffe
  • Inter­rut­tore magnetoter­mico
  • B02808

    Presa bivalente P17/11 Pepita bianca PRS BIV.2P+T 16A WT

    7,95 €  / pezzo*
  • B02809

    Presa bivalente P17/11 Pepita rossa PRS BIV.2P+T 16A R

    8,42 €  / pezzo*
  • B02810

    Presa schuko/bivalente P40 Pepita bianca PRS SCH.2P+T 16A WT

    14,41 €  / pezzo*
  • B02811

    Presa schuko/bivalente P40 Pepita rossa PRS SCH.2P+T 16A R

    15,45 €  / pezzo*
  • B02824

    Presa standard P11 Pepita bianca PRS 2P+T 10A WT

    7,17 €  / pezzo*
  • B02825

    Presa schuko P30 Pepita bianca PRS SCHUKO 2P+T 16A WT

    12,34 €  / pezzo*
  • B02826

    Presa schuko P30 Pepita rossa PRS SCHUKO 2P+T 16A R

    13,95 €  / pezzo*
  • B02812

    Connettore telefonico Pepita bianco CONN. TEL. RJ11 WT

    25,92 €  / pezzo*
  • B02816

    Adattatore per connettori RJ45 Pepita bianco ADATT. RJ45 AMP WT

    5,95 €  / pezzo*
  • B02817

    Connettore per cablaggio strutturato Pepita bianco CONN. RJ45 5E UTP WT

    31,97 €  / pezzo*
  • B02822

    Connettore per cablaggio strutturato Pepita bianco CONN. RJ45 6 UTP WT

    44,85 €  / pezzo*
  • B02829

    Connettori toolless per cablaggio dati Pepita bianco CONN. RJ45 TL 5E UTP WT

    32,79 €  / pezzo*
  • B02830

    Connettori toolless per cablaggio dati Pepita bianco CONN. RJ45 TL 6 UTP WT

    45,88 €  / pezzo*
  • B02807

    Copriforo 1 modulo Pepita bianco COPRIFORO 1 MOD WT

    1,91 €  / pezzo*
  • B02820

    Spia piana luminosa con diffusore a led Pepita bianca

    8,05 €  / pezzo*
  • B02821

    Lampadina di ricambio LAMP per parti attive Pepita

    5,71 €  / pezzo*
  • B04859

    Tappo doppio isolamento TDI 16 per cassette di derivazione da parete Pico

    0,61 €  / pezzo*
  • B02813

    Interruttore automatico magnetotermico bianco 1P+N C16 3KA 230V linea Pepita

    97,31 €  / pezzo*
  • B02823

    Interruttore automatico magnetotermico bianco 1P+N C10 3KA 230V linea Pepita

    96,61 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Numero di moduli
  • Numero di moduli
    6
Materiali
  • Colore
    Grigio
  • Codice RAL
    7035
  • finitura super­ficiale
    Lucido
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
Serie
  • Altezza
    190 mm
  • Larghezza
    79 mm
  • Profon­dità
    56 mm
Equipag­giamento
  • Con cavo in ingresso
    SÌ
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02760 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02760

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02760 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02760

    Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Disegni quotati Parti attive Pepita | Hager Italia

    Disegni quotati Parti attive Pepita

    Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-04

    PDF
    862,78 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40 | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40

    Scheda tecnica di prodotto International 2011-02-08

    PDF
    369,38 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,08 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,08 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti