TOP 4 AP W Scatola da scrivania porta utenze Pepita BIANCO B01990
EAN
8015892620115
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Non più disponibile
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Presa 11 accessori disponibili -
Inserto per telecomunicazioni 12 accessori disponibili -
Copritasto per apparecchiature ad uso residenziale 2 accessori disponibili -
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 3 accessori disponibili -
Interruttore magnetotermico 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Connessione
-
Numero di porte USB0
-
Numero di porte HDMI0
-
Numero di porte RJ45 CAT60
Acessori
-
Pre-equipaggiatoNo
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9001
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01990
TOP 4 AP W Scatola da scrivania porta utenze Pepita BIANCO
PDF -
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TOP
Manuale di istruzioni International 2013-12-04
PDF1,04 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOP
Scheda tecnica di prodotto International 2014-01-22
PDF301,94 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05596_PEPITA_Top
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF602,06 kB
Più documentazione