Interruttore magnetotermico con rilevazione di guasto arco AFDD con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 62606, tensione nominale (Un) 230 V a 50-60 Hz. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento B corrente nominale (In) pari a 25 A e presenta un ingombro di 2 moduli DIN.
EAN
3250611012689
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 25A 2M ARC925D
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Barra di fase 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN25 A
-
Corrente nominale a -25°C28,25 A
-
Corrente nominale a -20°C27,95 A
-
Corrente nominale a -15°C27,66 A
-
Corrente nominale a -10°C27,36 A
-
Corrente nominale a -5°C27,07 A
-
Corrente nominale a 0°C26,77 A
-
Corrente nominale a 5°C26,48 A
-
Corrente nominale a 10°C26,18 A
-
Corrente nominale a 15°C25,89 A
-
Corrente nominale a 20°C25,59 A
-
Corrente nominale a 25°C25,3 A
-
Corrente nominale a 30°C25 A
-
Corrente nominale a 35°C24,76 A
-
Corrente nominale a 40°C24,51 A
-
Corrente nominale a 45°C24,27 A
-
Corrente nominale a 50°C24,02 A
-
Corrente nominale a 55°C23,78 A
-
Corrente nominale a 60°C23,53 A
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-16 kA
Architettura
-
CurvaB
-
Numero di poli2
-
Numero di poli1P+N
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-16 kA
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,1 - 2,1 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,1 - 2,1 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,1 - 2,1 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Potenza
-
Perdita di potenza a IN6,48 W
Condizioni d'uso
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 60 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
Durata
-
Numero di manovre4000
-
Durata elettrica e numero di cicli2000
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza35,50 mm
-
Profondità70 mm
Connessione
-
Morsetti in uscita con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione del morsetto di uscita con viti, per conduttori rigidi1,5 - 25,0 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1,5 - 4,0 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1,5 - 4,0 mm²
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto ARC925D
AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 25A 2M
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB
Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato AFDD interruttori Arc Fault Detection Device
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF125,74 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF265,88 kB
Più documentazione