The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • ARC916D
    Interruttore magnetotermico con rilevazione di guasto arco AFDD con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 62606, tensione nominale (Un) 230 V a 50-60 Hz. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento B corrente nominale (In) pari a 16 A e presenta un ingombro di 2 moduli DIN.
    EAN
    3250611012665
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 16A 2M ARC916D

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    ARC516D

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 16A 2M

    ARC916D

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • Altri accessori disponibili (10)
    • Barra di fase 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Barra di fase
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
    • KDN263B

      barretta di cablaggio a forcella 2P 63A 1mt

      162,15 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      80,87 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      123,77 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      50,42 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      34,07 €  / pezzo*
    • KZN024

      10 chiusure laterali per KDN463B

      1,21 €  / pezzo*
    • KZN023

      10 chiusure laterali per KDN263B - KDN363B

      1,15 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      16 A
    • Corrente nominale a -25°C
      18,59 A
    • Corrente nominale a -20°C
      18,35 A
    • Corrente nominale a -15°C
      18,12 A
    • Corrente nominale a -10°C
      17,88 A
    • Corrente nominale a -5°C
      17,65 A
    • Corrente nominale a 0°C
      17,41 A
    • Corrente nominale a 5°C
      17,18 A
    • Corrente nominale a 10°C
      16,94 A
    • Corrente nominale a 15°C
      16,71 A
    • Corrente nominale a 20°C
      16,47 A
    • Corrente nominale a 25°C
      16,24 A
    • Corrente nominale a 30°C
      16 A
    • Corrente nominale a 35°C
      15,8 A
    • Corrente nominale a 40°C
      15,6 A
    • Corrente nominale a 45°C
      15,4 A
    • Corrente nominale a 50°C
      15,2 A
    • Corrente nominale a 55°C
      15 A
    • Corrente nominale a 60°C
      14,8 A
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Architet­tura
    • Curva
      B
    • Numero di poli
      2
    • Numero di poli
      1P+N
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2,1 - 2,1 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2,1 - 2,1 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2,1 - 2,1 Nm
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect, Quic­kbusbar
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Quic­kCon­nect
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      5,22 W
    Condizioni d'uso
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 70 °C
    Durata
    • Numero di manovre
      4000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      35,50 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Connes­sione
    • Sezione trasver­sale del terminale inferiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione trasver­sale del terminale inferiore con viti, per condut­tori rigidi
      1,5 - 25,0 mm²
    • Sezione trasver­sale del terminale superiore con viti, per condut­tori fles­sibili
      1,5 - 4,0 mm²
    • Sezione trasver­sale del terminale superiore con viti, per condut­tori rigidi
      1,5 - 4,0 mm²
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration ARC916D
    PDF
    RoHS report ARC916D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ARC916D | Hager Italia

      Immagine del prodotto ARC916D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ARC916D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ARC916D

      AFDD arc fault detection device 6000A 1P+N curva B 16A 2M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      775,85 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato AFDD interruttori Arc Fault Detection Device | Hager Italia

      Voce di capitolato AFDD interruttori Arc Fault Detection Device

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      125,74 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      265,88 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      260,11 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti