Interruttore magnetotermico con rilevazione di guasto arco AFDD con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 62606, tensione nominale (Un) 230 V a 50-60 Hz. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento C corrente nominale (In) pari a 6 A e presenta un ingombro di 2 moduli DIN.
EAN
3250611019923
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
AFDD arc fault detection device 10000A 1P+N curva C 6A 2M ARC556D
Prezzo
252,56 €
/ pezzo
*
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Barra di fase 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale6 A
-
Corrente nominale a -25 °C7,23 A
-
Corrente nominale a -20°C7,13 A
-
Corrente nominale a -15 °C7,03 A
-
Corrente nominale a -10 °C6,92 A
-
Corrente nominale a -5 °C6,81 A
-
Corrente nominale a 0°C6,70 A
-
Corrente nominale a 5 °C6,59 A
-
Corrente nominale a 10 °C6,48 A
-
Corrente nominale a 15 °C6,36 A
-
Corrente nominale a 20°C6,24 A
-
Corrente nominale a 25 °C6,12 A
-
Corrente nominale a 30 °C6 A
-
Corrente nominale a 35 °C5,90 A
-
Corrente nominale a 40°C5,80 A
-
Corrente nominale a 45°C5,70 A
-
Corrente nominale a 50°C5,60 A
-
Corrente nominale a 55 °C5,49 A
-
Corrente nominale a 60 °C5,38 A
Architettura
-
CurvaC
-
Numero di poli1P+N
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-110 kA
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2 - 2 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2 - 2 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Potenza
-
Potenza dissipata totale2,16 W
Condizioni d'uso
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 60 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
Durata
-
Numero di manovre4000
-
Durata elettrica e numero di cicli2000
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza35,50 mm
-
Profondità70 mm
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto ARC556D
Scheda tecnica del prodotto it-IT 2026-03-20
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato AFDD interruttori Arc Fault Detection Device
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF125,74 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-10-22
PDF400,67 kB
Più documentazione