Interruttore magnetotermico con rilevazione di guasto arco AFDD con potere d'interruzione pari a 10000 A secondo CEI EN 62606, tensione nominale (Un) 230 V a 50-60 Hz. Il dispositivo è dotato di 1 polo protetto + neutro, curva di intervento B corrente nominale (In) pari a 10 A e presenta un ingombro di 2 moduli DIN.
EAN
3250611019879
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
AFDD arc fault detection device 10000A 1P+N curva B 10A 2M ARC510D
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Barra di fase 1 product.page.accessories.products-available -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 product.page.accessories.products-available -
Bobina di minima tensione 1 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 2 product.page.accessories.products-available -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 product.page.accessories.products-available -
Blocco contatti ausiliari 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN10 A
-
Corrente nominale a -25°C12,06 A
-
Corrente nominale a -20°C11,88 A
-
Corrente nominale a -15°C11,69 A
-
Corrente nominale a -10°C11,5 A
-
Corrente nominale a -5°C11,31 A
-
Corrente nominale a 0°C11,13 A
-
Corrente nominale a 5°C10,94 A
-
Corrente nominale a 10°C10,75 A
-
Corrente nominale a 15°C10,56 A
-
Corrente nominale a 20°C10,38 A
-
Corrente nominale a 25°C10,19 A
-
Corrente nominale a 30°C10 A
-
Corrente nominale a 35°C9,85 A
-
Corrente nominale a 40°C9,71 A
-
Corrente nominale a 45°C9,56 A
-
Corrente nominale a 50°C9,41 A
-
Corrente nominale a 55°C9,26 A
-
Corrente nominale a 60°C9,12 A
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-110 kA
Architettura
-
CurvaB
-
Numero di poli2
-
Numero di poli1P+N
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-110 kA
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2 - 2 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2 - 2 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2 - 2 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Potenza
-
Perdita di potenza a IN2,65 W
Condizioni d'uso
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 60 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
Durata
-
Numero di manovre4000
-
Durata elettrica e numero di cicli2000
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza35,50 mm
-
Profondità70 mm
Connessione
-
Morsetti in uscita con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione del morsetto di uscita con viti, per conduttori rigidi1,5 - 25,0 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1,5 - 25,0 mm²
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto ARC510D
AFDD arc fault detection device 10000A 1P+N curva B 10A 2M
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato AFDD interruttori Arc Fault Detection Device
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF125,74 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF265,88 kB
Più documentazione