DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A HI 25A 6KA C 2M • ADH975 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
  • ADH975

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A HI 25 A 6 Ka Curva C 2 M. Din

ADH975

  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A HI 25 A 6 Ka Curva C 2 M. Din ADH975

EAN
3250611013150
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
273,66 €
/ pezzo *
273,66 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
  • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
  • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
  • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
  • altri accessori disponibili 3 altri accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
  • Blocco contatti ausiliari
  • Sgan­cia­tore di tensione
  • Bobina di minima tensione
  • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
  • Barra di fase
  • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
  • LZ060

    Intercalare Di Dissipazione 0.5 M. Din

    6,53 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ201

    Contatti Ausiliari 1 Na + 1 Nc 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

    30,83 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ202

    Contatti Ausiliari Di Segnalazione Guasto 6 A 230 V Ac 0.5 M. Din

    45,58 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ203

    Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

    47,48 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ204

    Bobina A Lancio Di Corrente 24 - 48 V Ac 1 M. Din

    47,48 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ205

    Bobina Di Minima Tensione 48 V Dc 1 M. Din

    73,10 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ206

    Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

    73,10 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • MZ212

    Bobina Di Massima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

    111,84 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • KDN263B

    Barretta Di Cablaggio A Forcella Bipolare 63 A Lunghezza 56 M. Din (1 Metro)

    146,55 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • KZN023

    10 CHIUS. LATERALI X KDN263B - KDN363B

    1,04 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • KZN024

    10 CHIUS. LATERALI X KDN463B

    1,09 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Numero di poli
    1P+N
  • Curva
    C
Corrente
  • Corrente nominale
    25 A
  • Sensibilità IΔn
    30 mA
  • Corrente nominale a -25°C
    28,20 A
  • Corrente nominale a -20°C
    27,90 A
  • Corrente nominale a -15°C
    27,60 A
  • Corrente nominale a -10°C
    27,40 A
  • Corrente nominale a -5°C
    27,10 A
  • Corrente nominale a 0°C
    26,80 A
  • Corrente nominale a 5°C
    26,50 A
  • Corrente nominale a 10°C
    26,20 A
  • Corrente nominale a 15°C
    25,90 A
  • Corrente nominale a 20°C
    25,60 A
  • Corrente nominale a 25°C
    25,30 A
  • Corrente nominale a 30°C
    25 A
  • Corrente nominale a 35°C
    24,80 A
  • Corrente nominale a 40°C
    24,50 A
  • Corrente nominale a 45°C
    24,30 A
  • Corrente nominale a 50°C
    24 A
  • Corrente nominale a 55°C
    23,80 A
  • Corrente nominale a 60 °C
    23,50 A
  • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
    1,13 - 1,45 A
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
    1
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
    0,95
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
    0,90
  • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
    0,85
  • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
    6 kA
Protezione
  • Tipo di corrente residua
    A HI
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
  • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
    6 kA
Connet­tività
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    500 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
  • Tensione di eser­cizio massima
    240 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    240 - 240 V
  • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
    3
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    9,30 W
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Max. Altitudine
    2000 m
  • Classe di limitazione di energia I²t
    3
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 40 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -25 - 70 °C
Durata
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    2000
  • Numero di manovre
    2000
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    1 - 16 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    1 - 25 mm²
  • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Morsetti in uscita con viti per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione del morsetto di uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
    1 - 16 mm²
  • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
    1 - 25 mm²
Instal­lazione, montaggio
  • Coppia di serraggio nominale
    2,10 - 2,10 Nm
  • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
    Terminale a vite
  • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
    Bicon­nect
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    2
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    35 mm
  • Profon­dità
    68 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
REACH declaration ADH975 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ADH975 (english)
PDF
103,84 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine ADH975 | Hager Italia

    Immagine del prodotto ADH975

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI | Hager Italia

    Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

    PDF
    160,46 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    ACA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ACA910H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    257,01 €
    / pezzo *
    257,01 €
    / pezzo *
  • 2
    ACA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ACA916H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 10 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    257,01 €
    / pezzo *
    257,01 €
    / pezzo *
  • 3
    ADA906H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA906H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    259,14 €
    / pezzo *
    259,14 €
    / pezzo *
  • 4
    ADA910H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA910H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 10 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    248,80 €
    / pezzo *
    248,80 €
    / pezzo *
  • 5
    ADA916H - Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    ADA916H
    Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 1 Polo+N 30 Ma Tipo A 16 A 6 Ka Curva C 2 M. Din
    Prezzo
    248,80 €
    / pezzo *
    248,80 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti