The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
  • Protezione
  • Inter­rut­tori automa­tici magnetoter­mici differen­ziali
  • ADH925
  • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 25A A-HI 30mA 2M ADH925

Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 1 polo protetto + neutro, curva di intervento B e corrente nominale (In) pari a 25 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo A-HI avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
EAN
3250611013075
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
316,48 €
/ pezzo *
316,48 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 25A A-HI 30mA 2M

ADH925

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (11)
    • Barra di fase 1 accessori disponibili
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Barra di fase
    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • Coper­chio/s­triscia di protezione per barra di fase
    • KDN263B

      barretta di cablaggio a forcella 2P 63A 1mt

      146,55 €  / pezzo*
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      6,53 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ205

      Bobina minima tensione 48V in corrente continua 1 modulo DIN

      73,10 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      47,48 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      111,84 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      45,58 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      30,83 €  / pezzo*
    • KZN023

      10 chiusure laterali per KDN263B - KDN363B

      1,04 €  / pezzo*
    • KZN024

      10 chiusure laterali per KDN463B

      1,09 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    • Curva
      B
    Corrente
    • Corrente nominale
      25 A
    • Sensibilità IΔn
      30 mA
    • Corrente nominale a -25 °C
      28,20 A
    • Corrente nominale a -20°C
      27,90 A
    • Corrente nominale a -15 °C
      27,60 A
    • Corrente nominale a -10 °C
      27,40 A
    • Corrente nominale a -5 °C
      27,10 A
    • Corrente nominale a 0°C
      26,80 A
    • Corrente nominale a 5 °C
      26,50 A
    • Corrente nominale a 10 °C
      26,20 A
    • Corrente nominale a 15 °C
      25,90 A
    • Corrente nominale a 20°C
      25,60 A
    • Corrente nominale a 25 °C
      25,30 A
    • Corrente nominale a 30 °C
      25 A
    • Corrente nominale a 35 °C
      24,80 A
    • Corrente nominale a 40°C
      24,50 A
    • Corrente nominale a 45°C
      24,30 A
    • Corrente nominale a 50°C
      24 A
    • Corrente nominale a 55 °C
      23,80 A
    • Corrente nominale a 60 °C
      23,50 A
    • Valore di soglia min./max. di eser­cizio termico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affian­cati
      1
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affian­cati
      0,95
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affian­cati
      0,90
    • Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affian­cati
      0,85
    • Potere di inter­ruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A HI
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Potere di inter­ruzione nominale in cortocir­cuito secondo IEC 60898-1
      6 kA
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      240 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      240 - 240 V
    • Categoria di sovra­ten­sione secondo IEC 60947-1
      3
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      9,30 W
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Condizioni d'uso
    • Max. Altitudine
      2000 m
    • Classe di limitazione di energia I²t
      3
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      2000
    • Numero di manovre
      2000
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 16 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 25 mm²
    • Sezione di morsetti in ingresso con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Morsetti in uscita con viti per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione del morsetto di uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori fles­sibili
      1 - 16 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per condut­tori rigidi
      1 - 25 mm²
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2,10 - 2,10 Nm
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Bicon­nect
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      68 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
    PDF
    2,24 MB
    Hager REACH declaration ADH925
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine ADH925 | Hager Italia

      Immagine del prodotto ADH925

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto ADH925 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto ADH925

      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 25A A-HI 30mA 2M

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI | Hager Italia

      Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16

      PDF
      160,46 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      AFA916H - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
      AFA916H
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva C 16A tipo A 300mA 2M
      Prezzo
      230,10 €
      / pezzo *
      230,10 €
      / pezzo *
    • 2
      ADH906 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 6A A-HI 30mA 2M
      ADH906
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 6A A-HI 30mA 2M
      Prezzo
      329,74 €
      / pezzo *
      329,74 €
      / pezzo *
    • 3
      ADH910 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 10A A-HI 30mA 2M
      ADH910
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 10A A-HI 30mA 2M
      Prezzo
      316,48 €
      / pezzo *
      316,48 €
      / pezzo *
    • 4
      ADH916 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 16A A-HI 30mA 2M
      ADH916
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 16A A-HI 30mA 2M
      Prezzo
      316,48 €
      / pezzo *
      316,48 €
      / pezzo *
    • 5
      ADH920 - Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 20A A-HI 30mA 2M
      ADH920
      Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 20A A-HI 30mA 2M
      Prezzo
      316,48 €
      / pezzo *
      316,48 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti