Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 6A A-HI 30mA 2M ADH906
Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 1 polo protetto + neutro, curva di intervento B e corrente nominale (In) pari a 6 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo A-HI avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
EAN
3250611013020
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
329,74 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Barra di fase 1 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli1P+N
-
CurvaB
Corrente
-
Corrente nominale6 A
-
Sensibilità IΔn30 mA
-
Corrente nominale a -25 °C7,20 A
-
Corrente nominale a -20°C7,10 A
-
Corrente nominale a -15 °C7 A
-
Corrente nominale a -10 °C6,90 A
-
Corrente nominale a -5 °C6,80 A
-
Corrente nominale a 0°C6,70 A
-
Corrente nominale a 5 °C6,60 A
-
Corrente nominale a 10 °C6,50 A
-
Corrente nominale a 15 °C6,40 A
-
Corrente nominale a 20°C6,20 A
-
Corrente nominale a 25 °C6,10 A
-
Corrente nominale a 30 °C6 A
-
Corrente nominale a 35 °C5,90 A
-
Corrente nominale a 40°C5,80 A
-
Corrente nominale a 45°C5,70 A
-
Corrente nominale a 50°C5,60 A
-
Corrente nominale a 55 °C5,50 A
-
Corrente nominale a 60 °C5,40 A
-
Valore di soglia min./max. di esercizio termico AC1,13 - 1,45 A
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affiancati1
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affiancati0,95
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affiancati0,90
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affiancati0,85
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-16 kA
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA HI
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-16 kA
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione di esercizio massima240 V
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 240 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
Potenza
-
Potenza dissipata totale1,90 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
-
Max. Altitudine2000 m
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli2000
-
Numero di manovre2000
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 16 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
-
Morsetti in uscita con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione del morsetto di uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale2,10 - 2,10 Nm
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità68 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto ADH906
Interruttore magnetotermico differenziale 6000A 1P+N curva B 6A A-HI 30mA 2M
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo A, A-HI
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-16
PDF160,46 kB
Più documentazione