Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 32A tipo F 30mA 2M ADF832H
Interruttore automatico magnetotermico differenziale con potere d'interruzione pari a 4500 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), tensione (Un) 230 V a 50-60 Hz. Adatto ad impianti civili e del terziario, protegge da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto a terra. Caratterizzato da 1 polo protetto + neutro, curva di intervento C e corrente nominale (In) pari a 32 A, è dotato di dispositivo differenziale di tipo F avente Idn pari a 30 mA e presenta un ingombro uguale a 2 moduli DIN.
EAN
3250611047216
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
188,05 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Barra di fase 1 accessori disponibili -
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 2 accessori disponibili -
Rilascio per sottotensione e sovratensione 1 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli1P+N
-
CurvaC
Protezione
-
Tipo di corrente residuaF
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore2,10 - 2,10 Nm
-
Coppia di serraggio nominale terminale superiore2,10 - 2,10 Nm
-
Coppia di serraggio nominale2,10 - 2,10 Nm
-
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulariTerminale a vite
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariBiconnect
Principali caratteristiche elettriche
-
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-14,50 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Corrente
-
Corrente nominale32 A
-
Sensibilità IΔn30 mA
-
Corrente nominale a -25 °C38,30 A
-
Corrente nominale a -20°C37,80 A
-
Corrente nominale a -15 °C37,20 A
-
Corrente nominale a -5 °C36,10 A
-
Corrente nominale a 0°C35,60 A
-
Corrente nominale a -10 °C36,70 A
-
Corrente nominale a 10 °C34,40 A
-
Corrente nominale a 15 °C33,80 A
-
Corrente nominale a 20°C33,20 A
-
Corrente nominale a 25 °C32,60 A
-
Corrente nominale a 30 °C32 A
-
Corrente nominale a 35 °C31,50 A
-
Corrente nominale a 40°C31 A
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 2 dispositivi affiancati1
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 3 dispositivi affiancati0,95
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 4 e 5 dispositivi affiancati0,90
-
Fattore di correzione della corrente nominale per 6 dispositivi affiancati0,85
-
Valore di soglia min./max. di esercizio termico AC1,13 - 1,45 A
-
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-14,50 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-24,50 kA
Potenza
-
Potenza dissipata totale8,30 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
-
Max. Altitudine2000 m
-
Classe di limitazione di energia I²t3
-
Temperatura d’esercizio-25 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-25 - 70 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
Durata
-
Durata elettrica e numero di cicli2000
-
Numero di manovre6000
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 16 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 25 mm²
-
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili1 - 16 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1 - 25 mm²
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità68 mm
Compatibilità
-
Adatto per guida DINSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto ADF832H
Interruttore magnetotermico differenziale 4500A 1P+N curva C 32A tipo F 30mA 2M
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24
PDF1,45 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato interruttori magnetotermici differenziali tipo F
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27
PDF133,69 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-03-21
PDF371,21 kB
Più documentazione