Presa SCHUKO Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido 7341238989
EAN
4011334277811
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
14,61 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 209 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale16 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
finitura superficialeLucido, Opaco
Serie
-
Altezza20 mm
-
Larghezza30 mm
-
Profondità20 mm
Equipaggiamento
-
Tipo di connettore/spina presaSchuko P30 / Universale
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Porta / coperchio
-
Tipo di coperchioSenza coperchio
Protezione
-
Con protezione dal contatto incrementataSÌ
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 7341238989
Presa SCHUKO Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Più documentazione