Rilevatore Movimento Lumimat Ir 200° - 230V 50Hz - 1500W - Bianco - Parete 52210
EAN
3542220522100
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
72,41 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento200 - 200
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento
Impostazioni
-
ritardato5 S - 15 Min
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreBianco
-
MaterialeAcrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policarbonato (PC)
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Notice 5211x-5221x FR-IT
Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2009-10-12
PDF712,24 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-07-17
PDF105,41 kB
Più documentazione