The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rivela­tori da parete
    • 52310
    Rilevatore di movimento a infrarossi 360° di colore bianco, ideale per controllo automatico luci. Installazione a parete o soffitto (altezza ottimale 2,5 m), IP55, regolazione sensibilità, luminosità (5-1000 lux) e temporizzazione (5 s-15 min). Disponibile un contatto NA da 10A. Portata Ø12 m, alimentazione 230 V AC. Compatibile con timer e carichi fino a 1500 W. Ideale per ambienti interni/esterni.
    EAN
    3542220523107
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Rivela­tori da parete

    Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A bianco 52310

    Prezzo
    110,09 €
    / pezzo *
    110,09 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A bianco

    52310

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      220 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      5 S - 15 Min
    • Soglia di sensibilità regolabile
      Sì
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      0
    • Ritardo di accen­sione
      0
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      400 W
    • Sensibilità fotocel­lule
      5 - 1000 lx
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto per prisma
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Larghezza
      91 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      0
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2,50 - 2,50 m
    • Diametro
      0
    • Diametro interno
      0
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9010
    • Materiale
      Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Equipag­giamento
    • Carico C
      Sì
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      Sì
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      12 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      6 m

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration 52310
    PDF
    RoHS report 52310
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 52310 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 52310

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 52310 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto 52310

      Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A bianco

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2009-09-04 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2009-09-04

      PDF
      2,11 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-30

      PDF
      122,87 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-09-28

      PDF
      379,87 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      85341289 - rilevatore movimento infrarossi comfort 1,1 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
      85341289
      rilevatore movimento infrarossi comfort 1, 1 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
      Prezzo
      260,70 €
      / pezzo *
      260,70 €
      / pezzo *
    • 2
      52210 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A bianco
      52210
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A bianco
      Prezzo
      78,58 €
      / pezzo *
      78,58 €
      / pezzo *
    • 3
      85341285 - Rilevatore movimento infrarossi comfort 1,1 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85341285
      Rilevatore movimento infrarossi comfort 1, 1 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      266,91 €
      / pezzo *
      266,91 €
      / pezzo *
    • 4
      85341288 - Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      85341288
      Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1, 1 m S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      260,70 €
      / pezzo *
      260,70 €
      / pezzo *
    • 5
      85342129 - Rilevatore di movimento 2,2 m Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      85342129
      Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      Prezzo
      175,41 €
      / pezzo *
      175,41 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti