The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rivela­tori da parete
    • 52311
    Rilevatore di movimento a infrarossi 360° di colore antracite, ideale per controllo automatico luci. Installazione a parete o soffitto (altezza ottimale 2,5 m), IP55, regolazione sensibilità, luminosità (5-1000 lux) e temporizzazione (5 s-15 min). Disponibile un contatto NA da 10A. Portata Ø12 m, alimentazione 230 V AC. Compatibile con timer e carichi fino a 1500 W. Ideale per ambienti interni/esterni.
    EAN
    3542220523114
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rivela­tori da parete

    Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A antracite 52311

    Prezzo
    110,09 €
    / pezzo *
    110,09 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A antracite

    52311

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      360 - 360
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      5 S - 15 Min
    • Soglia di sensibilità regolabile
      SÌ
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2,50 - 2,50 m
    Materiali
    • Colore
      Grigio antracite
    • Codice RAL
      7016
    • Materiale
      Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      12 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      6 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration 52311
    PDF
    RoHS report 52311
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 52311 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 52311

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 52311 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 52311

      Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A antracite

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-30

      PDF
      122,87 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-09-28

      PDF
      379,87 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85341289 - rilevatore movimento infrarossi comfort 1,1 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
      85341289
      rilevatore movimento infrarossi comfort 1, 1 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
      Prezzo
      260,70 €
      / pezzo *
      260,70 €
      / pezzo *
    • 2
      52111 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A antracite
      52111
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A antracite
      Prezzo
      65,04 €
      / pezzo *
      65,04 €
      / pezzo *
    • 3
      52310 - Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A bianco
      52310
      Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A bianco
      Prezzo
      110,09 €
      / pezzo *
      110,09 €
      / pezzo *
    • 4
      85341283 - Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1,1 m S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      85341283
      Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1, 1 m S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      305,55 €
      / pezzo *
      305,55 €
      / pezzo *
    • 5
      85341285 - Rilevatore movimento infrarossi comfort 1,1 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85341285
      Rilevatore movimento infrarossi comfort 1, 1 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      266,91 €
      / pezzo *
      266,91 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti