Rilevatore di movimento a infrarossi da parete di colore antracite, con angolo di rilevamento di 140° e potenza fino a 1500W (230V~ 50Hz). L’uscita dispone di un contatto NA a 10A. Profondità di rilevazione 16m. Regolabile in altezza e orientabile orizzontalmente, consente la limitazione del campo tramite alette incluse. Temporizzazione impostabile da 5 secondi a 15 minuti. Grado di protezione IP55, ideale per applicazioni esterne.
EAN
3542220521110
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A antracite 52111
Prezzo
65,04 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento140 - 140
-
Tipo di sensoreRilevatore di movimento
-
Angolo di rilevamento orizzontale140 - 140
Impostazioni
-
ritardato5 S - 15 Min
-
Soglia di sensibilità regolabileNo
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza d'installazione2,50 - 2,50 m
Materiali
-
ColoreGrigio antracite
-
MaterialeAcrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policarbonato (PC)
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V +10%/-15%
Distanza di rilevamento
-
Area massima di rilevamento frontale16 m
-
Portata massima di trasmissione laterale12 m
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto 52111
Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A antracite
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Notice 5211x-5221x FR-IT
Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2009-10-12
PDF712,24 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-07-17
PDF105,41 kB
Più documentazione