The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rivela­tori da parete
    • 52220
    Rilevatore di movimento di colore bianco disponibile con angolo di rilevazione 220°. Attiva le luci automaticamente al rilevamento della presenza. Profondità di rilevazione 16 metri + effetto tenda 0,5m. L’uscita dispone di un contatto NA a 16A, alimentazione rilevatore 230V AC. IP55, regolabile in sensibilità, temporizzazione (5 s-30 min) e luminosità (5-1000 lux). Installazione facile, testa orientabile, ideale per uso interno/esterno.
    EAN
    3542220522209
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rivela­tori da parete

    Rilevatore di movimento a infrarossi da parete 220° IP55 16A bianco 52220

    Prezzo
    107,82 €
    / pezzo *
    107,82 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore di movimento a infrarossi da parete 220° IP55 16A bianco

    52220

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      220 - 220
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      220 - 220
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      5 S - 30 Min
    • Soglia di sensibilità regolabile
      SÌ
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      0
    • Ritardo di accen­sione
      0
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      400 W
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto per prisma
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Larghezza
      91 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      0
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2,50 - 2,50 m
    • Diametro
      0
    • Diametro interno
      0
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Materiale
      Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Equipag­giamento
    • Carico C
      SÌ
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      No
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      16 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      10 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration 52220
    PDF
    Hager RoHS report 52220
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 52220 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 52220

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 52220 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 52220

      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete 220° IP55 16A bianco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice 5212x-5222x FR-IT | Hager Italia

      Notice 5212x-5222x FR-IT

      Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2009-10-12

      PDF
      462,29 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Delcaration of conformity | Hager Italia

      Delcaration of conformity

      Dichiarazione di conformità International 2024-11-22

      PDF
      135,12 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85341289 - rilevatore movimento infrarossi comfort 1,1 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
      85341289
      rilevatore movimento infrarossi comfort 1, 1 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
      Prezzo
      260,70 €
      / pezzo *
      260,70 €
      / pezzo *
    • 2
      52110 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A bianco
      52110
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A bianco
      Prezzo
      65,04 €
      / pezzo *
      65,04 €
      / pezzo *
    • 3
      52111 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A antracite
      52111
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A antracite
      Prezzo
      65,04 €
      / pezzo *
      65,04 €
      / pezzo *
    • 4
      52210 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A bianco
      52210
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A bianco
      Prezzo
      78,58 €
      / pezzo *
      78,58 €
      / pezzo *
    • 5
      52211 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A antracite
      52211
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A antracite
      Prezzo
      78,58 €
      / pezzo *
      78,58 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti