The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rivela­tori da parete
    • 52210
    Rilevatore di movimento a infrarossi da parete di colore bianco, con angolo di rilevamento di 200° e potenza fino a 1500W (230V~ 50Hz). L’uscita dispone di un contatto NA da 10A. Regolabile in altezza e orientabile orizzontalmente, consente la limitazione del campo tramite alette incluse. Temporizzazione impostabile da 5 secondi a 15 minuti. Grado di protezione IP55, ideale per applicazioni esterne.
    EAN
    3542220522100
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rivela­tori da parete

    Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A bianco 52210

    Prezzo
    78,58 €
    / pezzo *
    78,58 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A bianco

    52210

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      200 - 200
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      200 - 200
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      5 S - 15 Min
    • Soglia di sensibilità regolabile
      No
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2,50 - 2,50 m
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9010
    • Materiale
      Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      16 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      16 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration 52210
    PDF
    RoHS report 52210
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 52210 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 52210

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 52210 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 52210

      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A bianco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice 5211x-5221x FR-IT | Hager Italia

      Notice 5211x-5221x FR-IT

      Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2009-10-12

      PDF
      712,24 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85341289 - rilevatore movimento infrarossi comfort 1,1 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
      85341289
      rilevatore movimento infrarossi comfort 1, 1 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
      Prezzo
      260,70 €
      / pezzo *
      260,70 €
      / pezzo *
    • 2
      52110 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A bianco
      52110
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A bianco
      Prezzo
      65,04 €
      / pezzo *
      65,04 €
      / pezzo *
    • 3
      52111 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A antracite
      52111
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A antracite
      Prezzo
      65,04 €
      / pezzo *
      65,04 €
      / pezzo *
    • 4
      52211 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A antracite
      52211
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A antracite
      Prezzo
      78,58 €
      / pezzo *
      78,58 €
      / pezzo *
    • 5
      52310 - Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A bianco
      52310
      Rilevatore di movimento infrarosso Basic 360° IP55 10A bianco
      Prezzo
      110,09 €
      / pezzo *
      110,09 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti