The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rivela­tori da parete
    • 52221
    Rilevatore di movimento di colore antracite disponibile con angolo di rilevazione 220°. Attiva le luci automaticamente al rilevamento della presenza. Profondità di rilevazione 16 metri + effetto tenda 0,5m. L’uscita dispone di un contatto NA a 16A, alimentazione rilevatore 230V AC. IP55, regolabile in sensibilità, temporizzazione (5 s-30 min) e luminosità (5-1000 lux). Installazione facile, testa orientabile, ideale per uso interno/esterno.
    EAN
    3542220522216
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rivela­tori da parete

    Rilevatore di movimento a infrarossi da parete 220° IP55 16A antracite 52221

    Prezzo
    107,82 €
    / pezzo *
    107,82 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevatore di movimento a infrarossi da parete 220° IP55 16A antracite

    52221

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      220 - 220
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      220 - 220
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      5 S - 30 Min
    • Soglia di sensibilità regolabile
      SÌ
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2,50 - 2,50 m
    Materiali
    • Codice RAL
      7016
    • Materiale
      Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      12 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      10 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration 52221
    PDF
    Hager RoHS report 52221
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 52221 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 52221

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 52221 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 52221

      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete 220° IP55 16A antracite

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Delcaration of conformity | Hager Italia

      Delcaration of conformity

      Dichiarazione di conformità International 2024-11-22

      PDF
      135,12 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      52110 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A bianco
      52110
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A bianco
      Prezzo
      65,04 €
      / pezzo *
      65,04 €
      / pezzo *
    • 2
      52211 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A antracite
      52211
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 200° 10A antracite
      Prezzo
      78,58 €
      / pezzo *
      78,58 €
      / pezzo *
    • 3
      85341288 - Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      85341288
      Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1, 1 m S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      260,70 €
      / pezzo *
      260,70 €
      / pezzo *
    • 4
      85342129 - Rilevatore di movimento 2,2 m Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      85342129
      Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
      Prezzo
      175,41 €
      / pezzo *
      175,41 €
      / pezzo *
    • 5
      85342239 - Rilevat. movim. IR comfort 2,2 m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
      85342239
      Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
      Prezzo
      288,66 €
      / pezzo *
      288,66 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti