The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Rileva­tori di presenza e movimento
    • Rileva­tori di movimento
    • Rivela­tori da parete
    • 52320
    Rilevatore di movimento infrarosso di colore bianco con doppia lente 220°/360°, IP55, testa orientabile e regolazioni su luminosità (5-1000 lux), temporizzazione (5s-30min) e sensibilità (20%-100%). Disponibile un contatto NA da 16A. Alimentazione 230 V, consumo 1,2 W, installazione a parete o soffitto. Compatibile con lampade LED, alogene e fluorescenti. Ideale per controllo automatico dell’illuminazione in ambienti interni ed esterni.
    EAN
    3542220523206
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Rivela­tori da parete

    Rilevatore di movimento infrarosso Twin doppia lente IP55 bianco 52320

    Prezzo
    119,05 €
    / pezzo *
    119,05 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Rilevatore di movimento infrarosso Twin doppia lente IP55 bianco

    52320

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      360 - 360
    • Tipo di sensore
      Rileva­tore di movimento
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      220 - 360
    Impos­tazioni
    • ritar­dato
      5 S - 30 Min
    • Soglia di sensibilità regolabile
      SÌ
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      0
    • Ritardo di accen­sione
      0
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      400 W
    • Sensibilità fotocel­lule
      5 - 1000 lx
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Morsetto per prisma
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Serie
    • Larghezza
      91 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      0
    • Altezza d'in­stal­lazione
      2,50 - 2,50 m
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 55 °C
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile stirene acrilato (ASA), Policar­bonato (PC)
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    • Possibilità di montaggio a soffitto
      No
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      16 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      10 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration 52320
    PDF
    Hager RoHS report 52320
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 52320 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 52320

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 52320 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 52320

      Rilevatore di movimento infrarosso Twin doppia lente IP55 bianco

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Notice 5232x FR-IT | Hager Italia

      Notice 5232x FR-IT

      Manuale di installazione fr-FR, it-IT 2009-10-12

      PDF
      464,29 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      52110 - Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A bianco
      52110
      Rilevatore di movimento a infrarossi da parete standard 140° IP55 10A bianco
      Prezzo
      65,04 €
      / pezzo *
      65,04 €
      / pezzo *
    • 2
      85341288 - Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      85341288
      Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1, 1 m S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      260,70 €
      / pezzo *
      260,70 €
      / pezzo *
    • 3
      85342239 - Rilevat. movim. IR comfort 2,2 m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
      85342239
      Rilevat. movim. IR comfort 2, 2 m Serie R1/R3/1930/Classic bianco pol. luc.
      Prezzo
      288,66 €
      / pezzo *
      288,66 €
      / pezzo *
    • 4
      85342282 - Rilevatore di movimento infrarossi comfort 2,2 m Berker S.1 bianco lucido
      85342282
      Rilevatore di movimento infrarossi comfort 2, 2 m Berker S.1 bianco lucido
      Prezzo
      286,84 €
      / pezzo *
      286,84 €
      / pezzo *
    • 5
      85341131 - Rilevatore di movimento 1,1 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
      85341131
      Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker R.1/R.3/Serie 1930/R.classic nero lucido
      Prezzo
      177,23 €
      / pezzo *
      177,23 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti