Plaque gallery plastique peint 2 postes verticale 57mm titane WXP0122

EAN
3250617199285
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    9.3 mm
  • Hauteur
    145 mm
  • Largeur
    92 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    2
Matières
  • Décor
    titane
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Sens de montage
    vertical
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    Cadre apparent