Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes WXF092
EAN
3250618504040
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busbus radio
-
Nombre de touches2
Fonctions
-
avec thermostat d´ambianceNon
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxoui
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Eléments fournis
-
Raccordement bus incl.Oui
Equipement
-
Avec protection au démontage/antivolNon
-
Avec écran d'affichagenon
-
Radio bidirectionnelleOui
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour WXF092
PDF3 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour WXF092
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF092
Declaration
PDF120 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF092 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF092 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF092
PDF439 KB
Plus de documentation