Plaque gallery plastique peint 5 modules entraxe 71mm titane WXP0105
EAN
3250617199223
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur9.3 mm
-
Hauteur88 mm
-
Largeur163 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
Matières
-
Décortitane
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacelaqué
Installation, montage
-
Sens de montagehorizontal
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
CompositionCadre apparent
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXP0105
dc24-0011
PDF364 KBDéclaration UE de conformité pour WXP0105
PDF99 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXP0105 du
RoHS declaration WXP0105 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXP0105 du
REACH declaration WXP0105 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXP0105
PDF354 KB
Plus de documentation