Support gallery 2 modules a griffes WXA450G

EAN
3250617194716
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Profondeur
    26.7 mm
  • Hauteur
    73.8 mm
  • Largeur
    73.8 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Homologations
    NF
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    05
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    élément de base