Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m WXT501
EAN
3250618500486
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Max. temporisation30 mn
-
fonctions de liaison simplesCommutation des scènes (1..8) possible ; canal supplémentaire pour mode détecteur indépendant de la luminosité ; Fonctions du détecteur de mouvement : commutation, variation, volets roulants/stores, contacteur temporisé ; Fonction touches : notamment commutation, variation, volets roulants/stores, contacteur temporisé, commande forcée, commutation des modes de fonctionnement
-
FonctionSimulation de présence ; avec fonction réception
-
FonctionnementDétermination du mode de fonctionnement du régulateur ; Fonctions touches pour commutation, variation, store, comparateur, scène, commande forcée ; Possibilité de paramétrer le poussoir intégré pour la commande manuelle des fonctions bus ; fonction de verrouillage paramétrable
-
Commutateuravec commutateur pour Arrêt/Automatique/Marche
-
Mode de serviceFonctionnement maître-esclave pour couvrir de larges zones de détection ; avec fonctionnement de test ; avec 3 modes de fonctionnement : automatique / MARCHE permanente / ARRÊT permanent
Modèle
-
Goulottesdeux canaux de fonction pour les fonctions dépendantes de la luminosité ; canal supplémentaire pour mode détecteur indépendant de la luminosité
Commandes & indicateurs
-
Poussoirsavec touche pour automatique / MARCHE permanente / ARRÊT permanent
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Intensité du courant
-
Courant absorbé bus (transfert de données)10 mA
Dimensions
-
Hauteur de montage optimale1.1 m
Mesures
-
Zone de détection, rectangulaire≈ 12 x 16 m
Portée
-
Portée max. frontale12 m
-
Portée max. latérale8 m
Détection
-
angle de détection vertical0 / 7 °
-
Angle de détection, réglablechaque coté ≈ 45…90 °
-
angle de détection horizontal90 / 180 °
-
Type de capteurdétecteur de mouvement
Matières
-
Aspect de la surfacemat
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDAffichage du mode de fonctionnement à partir des LED d'état rouge/verte/orange
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence0 W
Connexion
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem, easy
-
Min. temporisation10 s
-
Durée de commutation, réglable10 s…30 mn
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 2 - Ventesavec sonde de température interne
-
Caractéristique de différenciation 3 - Ventesavec coupleur de bus intégré
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Identification
-
ApplicationsCapteurs KNX
-
Gamme design principaleKNX
Instructions
-
Texte d'indicationLes rayons directs du soleil dans le niveau de détection orienté vers le haut peuvent entraîner une panne du détecteur de mouvement. Convient uniquement pour l'intérieur !
Documents
-
Image produit
-
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour WXT501
KNXPROD276 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXT501
PDF255 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXT501 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXT501 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXT501
PDF441 KB
Plus de documentation