Prise double 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure WE122
EAN
3250617101226
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules2
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantsans
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
Dimensions
-
Profondeur37 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)146x70.5x30
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Aspect de la surfacebrillant
-
Surfacebrillant
Installation, montage
-
Type de montageencastré / saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 2,5mm²
-
Prise de phaseL1
Standards
-
HomologationsNFC 61314
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Protectionsans protection
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE122
PDF96 KBDéclaration UE de conformité pour WE122
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE122
PDF79 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE122
PDF356 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE122 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE122 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation