Prise 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure WE100
EAN
3250617101004
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles2P+T
Modèle
-
Nombre de modules2
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantsans
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
Dimensions
-
Profondeur37 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)75x75x37
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Aspect de la surfacebrillant
Installation, montage
-
Type de montageencastré / saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 2,5mm²
-
Prise de phaseL1
Standards
-
HomologationsNFC 61314
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Protectionsans protection
Identification
-
Sérieessensya
Pictogrammes
-
Symbole WAINSTALLATEUR.JPG
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE100
PDF96 KBDéclaration UE de conformité pour WE100
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE100
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour WE100
PDF79 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WE100 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WE100 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE100
PDF356 KBProfil Environnemental Produit pour WE100
PDF374 KB
Plus de documentation