Essensya Prise 2P+T 16A 250V à détrompage SanVis WE105
EAN
3250617101059
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles2P+T
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)75x75x37
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Installation, montage
-
Type de montageencastré / saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 2,5mm²
-
Prise de phaseL1
Standards
-
HomologationsNFC 61314
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE105
PDF96 KBDéclaration UE de conformité pour WE105
PDF79 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WE105
PDF374 KB
Plus de documentation