Prise 2P Essensya 16A à vis • WE102 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • essensya
  • essensya - mécanismes de prises de courant et accessoires
  • Prises de courant
  • WE102

Prise de courant 2P Essensya 16A 250V à vis

WE102

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Prise de courant 2P Essensya 16A 250V à vis WE102

EAN
3250617101028
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de pôles
    2 P
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Commandes & indicateurs
  • Avec ou sans voyant
    sans
Dimensions
  • Profondeur
    37 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    75x75x37
Capacité
  • Nombre de module pour l'appareillage mural
    2
Matières
  • Surface
    brillant
Installation, montage
  • Type de montage
    encastré / saillie
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 2,5mm²
  • Prise de phase
    L1
Sécurité
  • Protection
    sans protection
Identification
  • Série
    essensya

Documents

  • Image produit

    Image WE102 | Hager Afrique

    Image produit WE102

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WE102 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE102

    PDF
    96 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WE102 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE102

    PDF
    366 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WE102 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE102

    PDF
    79 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WE102 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WE102

    PDF
    79 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WE102 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WE102

    PDF
    374 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WE100G - Prise de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis à griffes
    WE100G
    Prise de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis à griffes
  • 2
    WE10050 - Lot de 50 prises de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis
    WE10050
    Lot de 50 prises de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis
  • 3
    WE105 - Essensya Prise 2P+T 16A 250V à détrompage SanVis
    WE105
    Essensya Prise 2P+T 16A 250V à détrompage SanVis
  • 4
    WE102G - Prise de courant 2P Essensya 16A 250V à vis à griffes
    WE102G
    Prise de courant 2P Essensya 16A 250V à vis à griffes
  • 5
    WE122 - Prise double 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure
    WE122
    Prise double 2P+T 16A 250V SansVis Essensya Pure

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group