Prise de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis à griffes WE100G
EAN
3250617131001
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles2P+T
Modèle
-
Nombre de modules2
Commandes & indicateurs
-
Avec ou sans voyantsans
Dimensions
-
Profondeur37 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)75x75x37
Capacité
-
Nombre de module pour l'appareillage mural2
Matières
-
Aspect de la surfacebrillant
Installation, montage
-
Type de montageencastré / saillie
Connexion
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 2,5mm²
-
Prise de phaseL1
Standards
-
HomologationsNF
Sécurité
-
Protectionsans protection
Identification
-
Sérieessensya
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WE100G
PDF96 KBDéclaration UE de conformité pour WE100G
PDF79 KBDéclaration UE de conformité pour WE100G
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour WE100G
PDF79 KB
Plus de documentation