Alimentation Bus 1x30V TBTS + 1x24V • TXA114 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Automatismes du bâtiment
          • Système KNX
          • Alimentation KNX
          • Alimentation
          • TXA114
          Image  TXA114 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TXA114 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TXA114 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC

          TXA114

          Image  TXA114 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TXA114 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  TXA114 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC TXA114

          EAN
          3250616048997
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Système bus
            EIB
          Modèle
          • Nombre de modules
            4
          Connectivité
          • Lignes de bus
            1
          • Sortie
            une sortie 30 V CC, 320 mA avec bobine ; une sortie 24 V, 640 mA
          Principales caractéristiques électriques
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension de sortie
            24V+30V
          • Tension de sortie
            28…32 V
          Intensité du courant
          • Courant de sortie
            max. 320 mA
          • Courant de sortie de l'alimentation
            320 mA
          Protection
          • Fusible
            avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            64 mm
          • Hauteur produit installé
            90 mm
          • Longueur
            64 mm
          • Largeur produit installé
            72 mm
          • Largeur
            4 modules
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            4.4 W
          Gestion de l'éclairage LED
          • LED
            avec LED verte pour l'indication de la tension d'alimentation par sortie ; avec LED rouge pour l'indication de court-circuits ou protection contre les surcharges par sortie
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            0,75 / 2,5mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            0,75 / 2,5mm²
          • Section de conducteur (flexible)
            0.75…2.5 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            0.75…2.5 mm²
          • Type de raccordement
            avec bornes enfichables QuickConnect
          • Raccordement
            le conducteur de protection doit être raccordé
          Utilisation
          • Caractéristique de différenciation 1 - Ventes
            avec porte-étiquette
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…45 °C
          • Température de stockage/transport
            -20…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image TXA114 | Hager Afrique

            Image produit TXA114

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour TXA114 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour TXA114

            Module alimentation TXA114

            PDF
            409 KB
          • Informations techniques

            Image  | Hager Afrique
            PDF
            1 MB
          • Base de données des produits KNX

            Image Base de donnés ETS pour TXA114 | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TXA114

            VD5
            14 KB
            Image Base de donnés ETS pour TXA114 | Hager Afrique

            Base de donnés ETS pour TXA114

            KNXPROD
            30 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour TXA114 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour TXA114

            PDF
            312 KB
            Image Profil Environnemental Produit pour TXA114 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour TXA114

            PDF
            369 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            TXA112 - Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA
            TXA112
            Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA
          • 2
            TGA200 - Alimentation 24V DC 1A
            TGA200
            Alimentation 24V DC 1A
          • 3
            TXA111 - Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA
            TXA111
            Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA
          • 4
            HTG911H - Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C
            HTG911H
            Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C
          • 5
            TXA116 - Alimentation 2x 30V DC KNX TBTS 640 mA
            TXA116
            Alimentation 2x 30V DC KNX TBTS 640 mA

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group