Alimentation 24V DC 1A TGA200
EAN
3250615979964
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
Modèle
-
Nombre de modules4
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de sortie24 V DC
-
Tension de sortie24 V
-
Tension continue de sortie filtrée24V +/- 5%
Intensité du courant
-
Courant de sortie1 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé72 mm
Puissance
-
Courant absorbé150 mA
-
Puissance consommée16 VA
-
Puissance absorbée (veille)0.2 W
-
Puissance dissipée totale sous IN15 W
Mesures
-
Plage de mesure de tension22.8 à 25.2 V
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Installation, montage
-
Approprié pour montage sur railOui
-
Convient au montage en façadeNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,75 / 2,5mm²
-
Type de raccordementavec bornes enfichables QuickConnect
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Protégé contre les court-circuitsOui
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 1 - Ventesavec porte-étiquette
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TGA200
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TGA200
EU Declartion of Conformity
PDF314 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TGA200 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TGA200 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation