![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA TXA112
EAN
3250616049444
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busEIB
-
Mode de fixationrail DIN
Modèle
-
Nombre de modules4
Connectivité
-
Lignes de bus1
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de sortie30 V
-
Tension de sortie28…32 V
-
Tension continue de sortie filtrée30V +/- 2V
Intensité du courant
-
Courant de sortiemax. 640 mA
-
Courant de sortie de l'alimentation640 mA
Dimensions
-
Profondeur produit installé64 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Longueur64 mm
-
Largeur produit installé72 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN15 W
Matières
-
Couleurgris
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,75 / 2,5mm²
-
Section de conducteur (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Section de conducteur (rigide)0.75…2.5 mm²
-
Type de connexioncage sans vis
Equipement
-
Nombre de sorties1
Utilisation
-
Caractéristique de différenciation 1 - Ventesavec porte-étiquette
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TXA112
PDF598 KBNotice d'instruction pour TXA112
Module d'alimentation 30V DC 640mA TXA112
PDF662 KB -
Informations techniques
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TXA112
Logiciel d'application ETS du TXA112
VD23 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TXA112
PDF306 KB
Plus de documentation