Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA • TXA111 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Alimentation KNX
  • Alimentation
  • TXA111

Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

TXA111

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA TXA111

EAN
3250616049451
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    EIB
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Connectivité
  • Lignes de bus
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension de sortie
    30 V
  • Tension de sortie
    28…32 V
  • Tension continue de sortie filtrée
    30V +/- 2V
Intensité du courant
  • Courant de sortie
    max. 320 mA
  • Courant de sortie de l'alimentation
    320 mA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    64 mm
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Longueur
    64 mm
  • Largeur produit installé
    72 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    15 W
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,75 / 2,5mm²
  • Section de conducteur (flexible)
    0.75…2.5 mm²
  • Section de conducteur (rigide)
    0.75…2.5 mm²
  • Type de connexion
    cage sans vis
Utilisation
  • Caractéristique de différenciation 1 - Ventes
    avec porte-étiquette
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image TXA111 | Hager Afrique

    Image produit TXA111

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour TXA111 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TXA111

    Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA

    PDF
    683 KB
  • Informations techniques

    Image  | Hager Afrique
    PDF
    1 MB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TXA111 | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TXA111

    Logiciel d'application ETS du TXA111

    VD2
    3 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TXA112 - Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA
    TXA112
    Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA
  • 2
    TGA200 - Alimentation 24V DC 1A
    TGA200
    Alimentation 24V DC 1A
  • 3
    HTG911H - Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C
    HTG911H
    Alimentation 230VAC/24VDC 2, 5A à 70°C
  • 4
    TXA114 - Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC
    TXA114
    Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC
  • 5
    TXA116 - Alimentation 2x 30V DC KNX TBTS 640 mA
    TXA116
    Alimentation 2x 30V DC KNX TBTS 640 mA

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group