Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C HTG911H
EAN
3250613114480
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules4
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue196 / 264 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension de sortie24 V DC
-
Tension assignée d'emploi en continue0 V
Intensité du courant
-
Courant de sortie de l'alimentation2.5 A
-
Intensité au secondaire2.5 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé63 mm
-
Hauteur produit installé93 mm
-
Hauteur de montage0 m
-
Largeur produit installé71 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance consommée en W60 W
-
Puissance dissipée totale sous IN6 W
Installation, montage
-
Adapté au montage sur jeux de barreNon
-
Convient au montage en façadeNon
Connexion
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 2.5 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple0.75 / 2.5 mm²
-
Type de connexionRaccordement à vis
Equipement
-
Protégé contre les court-circuitsOui
Standards
-
Directive européenne RoHsconforme
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Température de stockage/transport-40…85 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HTG911H
PDF844 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HTG911H
Declaration
PDF194 KBDéclaration UE de conformité pour HTG911H
PDF297 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour HTG911H
PDF424 KB
Plus de documentation