Kit interface USB/KNX TH102
EAN
3250615881021
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Dimensions
-
Largeur0 modules
Matières
-
Couleurblanc
Connexion
-
Type de connecteurconnecteur USB
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
Equipement
-
Type d'interfaceUSB
Logiciel
-
Applicationconnexion bus/PC
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TH102
PDF1 MB
Plus de documentation