Coupleur de média argent • TR131B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Automatismes du bâtiment
  • Système KNX
  • Interfaces de communication
  • Interface de données
  • TR131B

Coupleur de média Argent

TR131B

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Coupleur de média Argent TR131B

EAN
3250615989529
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    868,3 MHz
Dimensions
  • Dimensions (LLxllxhh)
    203 x 77 x 26,5 mm
Fréquence
  • Fréquence de transmission
    868 MHz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2 W
Connexion
  • Type de connexion au Bus
    bornes de raccordement TG008
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    0…45 °C
Instructions
  • Texte d'indication
    Comme coupleur de lignes pour l'extension d'une installation KNX avec une ligne radio KNX. ; Comme interface de programmation : Dans les installations radio KNX simples, la passerelle TP/radio KNX en saillie peut être retiré après le paramétrage.

Documents

  • Image produit

    Image TR131B | Hager Afrique

    Image produit TR131B

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour TR131B | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour TR131B

    Coupleur de médias TR131

    PDF
    771 KB
  • Base de données des produits KNX

    Image Base de donnés ETS pour TR131B | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TR131B

    Logiciel d'application ETS du TR131

    KNXPROD
    1 MB
    Image Base de donnés ETS pour TR131B | Hager Afrique

    Base de donnés ETS pour TR131B

    Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

    VD5
    2 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour TR131B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TR131B

    PDF
    316 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour TR131B | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour TR131B

    PDF
    270 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour TR131B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TR131B du

    REACH declaration TR131B (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour TR131B du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour TR131B du

    RoHS declaration TR131B (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TYFS122 - Interface modulaire USB KNX Secure
    TYFS122
    Interface modulaire USB KNX Secure
  • 2
    TYFS130 - Coupleur de lignes KNX Secure
    TYFS130
    Coupleur de lignes KNX Secure
  • 3
    TH102 - Kit interface USB/KNX
    TH102
    Kit interface USB/KNX
  • 4
    TYFS121 - Routeur KNX IP Secure, 1 module
    TYFS121
    Routeur KNX IP Secure, 1 module
  • 5
    TYFS120 - Interface KNX/IP Secure, 1 module
    TYFS120
    Interface KNX/IP Secure, 1 module

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group