Interface modulaire USB KNX Secure TYFS122
EAN
3250618502503
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Modèle
-
Nombre de modules2
Compatibilité
-
Compatibilitécompatible avec les protocoles de transfert USB 1.1/2.0
Connectivité
-
Connecteurs / Douillesavec prise USB type B pour le transfert de données (alimentation par le PC)
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Dimensions
-
Largeur2 modules
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.15 W
-
Puissance dissipée avec câble0.15 W
Stockage
-
Taux de transfert de données9.6 kBd
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Connexion
-
Type de connecteurconnecteur USB
Câble
-
Longueur de câble USBmax. 5 m
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
Equipement
-
Type d'interfaceUSB
Logiciel
-
Mise à jourMise à jour logicielle via interface USB sur l'appareil
-
Applicationconnexion bus/PC
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYFS122
PDF1 MB -
Informations techniques
PDF1 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYFS122
KNXPROD44 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYFS122
Declaration
PDF117 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour TYFS122
PDF322 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TYFS122 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TYFS122 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation