Routeur KNX IP Secure, 1 module TYFS121
EAN
3250618502541
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busKNX
Modèle
-
Nombre de modules2
Commandes & indicateurs
-
Signalisationpour la signalisation de la panne de tension du bus via les réseaux de données
-
Touche / boutonavec bouton poussoir d’adressage physique et LED rouge d’adressage physique
Connectivité
-
IPKNXnet/IP Secure selon les spécifications KNX : Core, Routing, Tunneling, Device Management. Protocoles Internet pris en charge : ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, TCP/IP, DHCP et Auto IP
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Intensité du courant
-
Consommation sur le bus20 mA
-
Courant absorbé bus (transfert de données)≈ 20 mA
Dimensions
-
Hauteur de montage à partir du rail DIN65 mm
-
Largeur1 modules
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.6 W
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièrematière plastique
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec voyants vert, jaune et rouge pour l'affichage de la communication et des status
Connexion
-
Type de bornierbornes TG008 (bus et alimentation) / RJ45 (Ethernet)
-
Coupleur de busavec coupleur de bus intégré
-
Type de raccordementRaccordement de tension de service via les bornes de raccordement ; avec raccord RJ45 pour réseaux Ethernet/IP
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Modes de configuration supportéssystem
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…45 °C
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Identification
-
Gamme design principaleKNX
Instructions
-
Texte d'indicationPour la mise en service des connaissances en matière de technique de réseaux sont nécessaires.
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TYFS121
PDF2 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TYFS121
KNXPROD104 KBBase de donnés ETS pour TYFS121
KNXPROD104 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour TYFS121
Declaration
PDF135 KB
Plus de documentation