Concentrateur d'entrées radio unidirectionnelles blanc TR351A
EAN
3250615989550
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Module de bus amovibleNon
-
Fonctionaugmentation du nombre de connexions possibles entre KNX TP et KNX radio ; regroupement des entrées ayant le même mode de fonctionnement
Commandes & indicateurs
-
Affichage / Afficheurafficheur LCD pour la mise en service et le diagnostic du système
-
Touche / boutonavec touche de configuration et de fonction
Connectivité
-
Catégorie du récepteur2
-
Radioprogrammation des composants radio avec les touches et l'afficheur ; max. 24 canaux avec mise en service avec TX100 ; max. 32 canaux avec mise en service avec l'ETS
-
InterfaceInterface entre appareils KNX-TP et KNX radio
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée868,3 MHz
Tension
-
Tension de service par bus21…32 V DC
Intensité du courant
-
Nombre de circuits d'entrée32
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)203 x 77 x 26,5 mm
Fréquence
-
Fréquence de transmission868 MHz
-
Fréquence de réception radio868.3 MHz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Gestion de l'éclairage LED
-
LEDavec 2 LED
Connexion
-
Type de connexion au Busbornes de raccordement TG008
-
Raccordement de busraccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
-
Programmationconfiguration quicklink sans outil par touches et affichage LED
Equipement
-
Nombre d'entrée de canaux radiomax. 32
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service0…45 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre
Instructions
-
Texte d'indicationComme coupleur de lignes pour l'extension d'une installation KNX avec une ligne radio KNX. ; Comme interface de programmation : Dans les installations radio KNX simples, la passerelle TP/radio KNX en saillie peut être retiré après le paramétrage.
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TR351A
PDF3 MB -
Base de données des produits KNX
Base de donnés ETS pour TR351A
Logiciel d'application ETS du TR351
VD31 MB -
Technique - Guide d'application
Description d'application ETS pour TR351A
PDF754 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TR351A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation