Support bornier Sanvis Gamma GZ30A
EAN
3250613061258
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé42 mm
-
Hauteur produit installé30 mm
-
Largeur produit installé195 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GZ30A
PDF195 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GZ30A
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KBDéclaration UE de conformité pour GZ30A
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour GZ30A
Declaration
PDF100 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GZ30A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour GZ30A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation