Support bornier Sanvis Gamma 18 GZ40A
EAN
3250613063405
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur produit installé303 mm
Matières
-
Matièrepolycarbonate (PC)
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GZ40A
PDF195 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GZ40A
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GZ40A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GZ40A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation