Bornier phase sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2 KN06P
EAN
3250613849313
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Tension nominale230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé34 mm
-
Hauteur produit installé33 mm
-
Largeur produit installé30 mm
Matières
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.008 kg
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour KN06P
PDF361 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KN06P
Declaration
PDF100 KBDéclaration UE de conformité pour KN06P
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KBDéclaration UE de conformité pour KN06P
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour KN06P
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KN06P du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KN06P du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation