Bornier phase sanvis 11x4mm2 + 3x25mm2 KN14P
EAN
3250613849337
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles1 P
-
Type de pôles1 P
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé34 mm
-
Hauteur produit installé33 mm
-
Largeur produit installé60 mm
Matières
-
Poids du cuivre contenu dans le produit0.015 kg
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour KN14P
PDF361 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KN14P
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour KN14P
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KBDéclaration UE de conformité pour KN14P
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour KN14P
Declaration
PDF100 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KN14P du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour KN14P du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation