Support bornier Sanvis VB,FD • VZ710 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Connexion
  • Borniers SanVis
  • Borniers de raccordement SanVis et à cages
  • Supports de borniers SanVis
  • VZ710

Support bornier Sanvis VB,FD

VZ710

  • Distribution d'énergie

Support bornier Sanvis VB,FD VZ710

EAN
3250616667105
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image VZ710 | Hager Afrique

    Image produit VZ710

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour VZ710 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour VZ710

    Montageanleitung Klemmenträger

    PDF
    195 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour VZ710 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ710

    PDF
    430 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ710 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ710

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ710 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ710

    Declaration

    PDF
    100 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ710 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ710

    PDF
    203 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour VZ710 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour VZ710

    PDF
    327 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour VZ710 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour VZ710

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

    PDF
    25 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour VZ710 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VZ710 du

    REACH declaration VZ710 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour VZ710 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour VZ710 du

    RoHS declaration VZ710 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    VZ711 - Support bornier Sanvis Volta,Vector,Gala
    VZ711
    Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala
  • 2
    GZ30A - Support bornier Sanvis Gamma
    GZ30A
    Support bornier Sanvis Gamma

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group