Cadre de fonctionnement, orion plus, 5x37M, 850x900mm, System C FL993B
EAN
3250610673522
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules185
Dimensions
-
Profondeur produit installé50 mm
-
Hauteur produit installé850 mm
-
Largeur produit installé850 mm
Equipement
-
Nombre rangées5
-
Nombre de rails5
-
AccessoriableOui
-
Nombre de pas en hauteur15
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL993B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL993B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation