Kit modulaire Orion 3R 48M h500mm l400mm p120mm pour coffrets FL112A-FL213B FL992A
EAN
3250610673423
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules54
Dimensions
-
Profondeur produit installé120 mm
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Largeur produit installé400 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Equipement
-
Nombre rangées3
-
Nombre de rails3
-
AccessoriableNon
-
Nombre de pas en hauteur9
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL992A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL992A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation