![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Cadre de fonctionnement, orion plus, 30M, 500x300mm, System C FL991A
EAN
3250610673416
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules36
Dimensions
-
Hauteur produit installé500 mm
-
Largeur produit installé300 mm
Matières
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfaceGalvanisé
Equipement
-
Nombre rangées3
-
Nombre de rails3
-
AccessoriableNon
-
Nombre de pas en hauteur8
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL991A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL991A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation