Kit modulaire Orion 4R 88M h650mm l500mm p120mm p coffrets FL119A-FL120A-FL221B FL994A
EAN
3250610673447
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules96
Dimensions
-
Profondeur produit installé120 mm
-
Hauteur produit installé650 mm
-
Largeur produit installé500 mm
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
Equipement
-
Nombre rangées4
-
Nombre de rails4
-
AccessoriableNon
-
Nombre de pas en hauteur12
Standards
-
HomologationsCE
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FL994A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FL994A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation